Pubblica i tuoi prodotti
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
GARDA ONE Railing
    eibho

    GARDA ONE Railing

    Compact, precise, and adaptable. An option for projects that combine interior installation, structural functionality, and efficient design

    GARDA ONE is a versatile solution for projects that require interior installation, without the need for exterior access, with a compact, visible, and continuous profile. Ideal for new construction, renovations, or refurbishments where a balance between technical design, agility, and structural performance is sought.

    Voce di capitolato
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGARDA-ONE-RAILING
    • Famiglia di prodottoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Gruppo di famigliaGARDA ONE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America Europa Africa