Pubblica i tuoi prodotti
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Three comp Sink w/16" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 10" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3C10X14-2-16X
    • Famiglia di prodottoCIS
    • Gruppo di famigliaDependabilt
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)43.75
    • Larghezza (pollici)19.81
    • Profondità (pollici)66
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli

    Disponibilità Regionale

    Nord America