Pubblica i tuoi prodotti
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, and Bottom only pads.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.18.1
  • NSFStandard61
  • NSFStandard372
  • CSA B125.1
  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed
  • CEC listed
Voce di capitolato
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoELV2219SACMC
  • Famiglia di prodottoCIS
  • Gruppo di famigliaHandwash & Lavatory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)19.12
  • Larghezza (pollici)19
  • Profondità (pollici)22
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)24.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli