Pubblica i tuoi prodotti
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 2-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 2-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white. 

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1848802
       Kombinationsram PLUS 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO03790
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaFrames
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)157
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)10.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL