Pubblica i tuoi prodotti
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color Polar white.    

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO04613
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaSurface box
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)60
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC002649
    • Nome ETIMSpare part for domestic switching devices
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Codice UNSPSC391213
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Descrizione Uniclass 2015Surface boxes
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL