Pubblica i tuoi prodotti
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Color Black.

    Voce di capitolato
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO04637
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaOrientation lights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)17
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inLettonia
    • Peso Netto (Kg)0.108
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000064
    • Nome ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Descrizione Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Numero OmniClass23-35 47 00
    • Titolo OmniClassElectrical Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Europa