Pubblica i tuoi prodotti
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Combination frame 2x2-gang PLUS. Combination frame with double rows, 2x2 holes, for all ELKO PLUS appliances with 56x56mm center plate. The ribs between the holes are detachable, which allows mounting of 3-way sockets. With ELKO's red boxes and 71mm spacers, it is easy to mount appliances both horizontally and vertically. Color Polar White.

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO05237
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaFrames
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)156
    • Larghezza (mm)156
    • Profondità (mm)11
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa