Pubblica i tuoi prodotti
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet screw/screwless PW RAL9010

    Double socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL 9010. 

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1848186  

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med snabbanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO05292
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaOutlets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)115
    • Profondità (mm)26
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descrizione Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa