Pubblica i tuoi prodotti
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    2-way switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07472
    • Famiglia di prodottoIP44 Swithes
    • Gruppo di famigliaIP44 Swithes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)67
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)37
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
    • Codice ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_23
    • Descrizione Uniclass 2015Double pole switches
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL