Pubblica i tuoi prodotti
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 su 5 stelle4.4(8 recensioni)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07475
    • Famiglia di prodottoIP44 outlet
    • Gruppo di famigliaIP44 Swithes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)75
    • Larghezza (mm)68
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descrizione Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL