Pubblica i tuoi prodotti
RS16 Easy Timer UNI 10A PW RAL9003
RS16 Easy Timer UNI 10A PW RAL9003
RS16 Easy Timer UNI 10A PW RAL9003
    ELKO

    RS16 Easy Timer UNI 10A PW RAL9003

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. RS Renvit

    Voce di capitolato
    • E-nr: 1887969

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO30154
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaTimer RS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)27
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC001594
    • Nome ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-35 37 37
    • Titolo OmniClassTime Switches