Pubblica i tuoi prodotti
Tubo Alpert isolato
Emmeti SPA

Tubo Alpert isolato

Alpert: tubo multistrato PE-RT/AL/PE-RT per riscaldamento a pavimento, impianti termici e sanitari.

Il Tubo Alpert appartiene alla nuova generazione di tubi multistrato per l’impiantistica termosanitaria. È realizzato in materiale composito, reso omogeneo e solidale mediante un processo tecnologicamente avanzato con il quale viene realizzato un tubo in PE-RT (polietilene non reticolato con elevata resistenza alle alte temperature), rinforzato da un’anima in alluminio saldata di testa e rivestita esternamente da un altro strato in PE-RT.

Il tubo Alpert associa le eccellenti caratteristiche del PE-RT alle proprietà del sottile strato metallico, che determina nuovi vantaggi:

• stabilità di forma unita a un’eccellente flessibilità
• dilatazione lineare contenuta, simile ad un tubo metallico
• barriera all’ossigeno sicura al 100%
• buona conducibilità termica

Voce di capitolato
  • Il tubo multistrato Alpert isolato in rotolo è adatto alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua sanitaria, impianti di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e d’aria compressa. Realizzato e certificato in accordo alla UNI EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 2 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C. Il multistrato Alpert è composti da 6 strati: - Tubo interno in PE-RT - Strato di connessione che unisce il tubo interno allo strato di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo in testa, - Strato di connessione che unisce il tubo esterno allo strato di alluminio - Tubo esterno in PE-RT - Polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso (Guaina Isolante) Dati Tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Temperatura massima di esercizio: 70°C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Coefficiente di dilatazione lineare: 0,026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C Dati tecnici guaina isolante: - Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso - Conduttività termica (a 40°C): ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497) - Classe di reazione al fuoco: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1) - Spessore rivestimento: Conforme all’allegato B- TAB 1 del DPR 412/93 Misure disponibili: - 16x2 da 50 metri con isolamento da 6 mm - 16x2 da 100 metri con isolamento da 6 mm - 20x2 da 50 metri con isolamento da 6 mm - 20x2 da 50 metri con isolamento da 9 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAlpert_insulated
  • Famiglia di prodottoPipe
  • Gruppo di famigliaAlpert
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING