Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore SILENCE ETWW THINW-V-Auto
Ventilconvettore SILENCE ETWW THINW-V-Auto
    Emmeti SPA

    Ventilconvettore SILENCE ETWW THINW-V-Auto

    Le crescenti esigenze di un comfort efficiente ed efficace nella climatizzazione estiva ed invernale in ambienti ad uso residenziale, oggi trovano una valida ed innovativa risposta con l’utilizzo di un solo apparecchio “SILENCE THIN-WALL” in grado di creare e mantenere le condizioni di benessere in tutte le stagioni, grazie ad un controllo sofisticato e preciso. “SILENCE THIN-WALL” è provvisto della nuovissima tecnologia DC-INVERTER con motore a magneti permanenti ad alta efficienza, regolato in potenza e velocità mediante un dispositivo elettronico in modulazione di impulsi “PWM” (Pulse With Modulation), che permette una significativa riduzione della rumorosità e riduzione dei consumi dal 30 al 50% rispetto ai tradizionali motori elettrici AC. Caratteristiche: La linea moderna e la profondità ridotta (130 mm) rendono SILENCE “THIN-WALL” perfettamente adatto a qualsiasi tipologia di ambiente integrandosi come componente di arredo. È disponibile in diverse grandezze e configurazioni, può essere installato a parete in alto e collegato su impianti del tipo a “due tubi” con acqua calda o fredda.
    Voce di capitolato
    • Ventilconvettore a parete, di tipo compatto, versione “Termostato a bordo THINW-V-AUTO”, con tecnologia DC-Inverter. Comando SMART TOUCH con display touchpad sul frontale e telecomando ad infrarossi (a corredo) per controllo temperatura ambiente, settaggio velocità ventilatore, modalità di funzionamento: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione. Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno). Motore ventilatore a magneti permanenti ad alta efficienza, a regolazione di velocità e potenza mediante dispositivo elettronico PWM, con riduzione della rumorosità e dei consumi elettrici. L’unità presenta il deflettore orizzontale con orientamento automatico del flusso dell’aria, filtro aria, raccordo scarico condensa.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEmmeti_Silence_ETWW_THIN_V_AUTO
    • Famiglia di prodottoTerminals Air Unit
    • Gruppo di famigliaSilence THIN-WALL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
    • Numero OmniClass23-33 33 00
    • Titolo OmniClassHVAC Fan Coil Units