Pubblica i tuoi prodotti
Ventilconvettore Silence IVO - AF
Emmeti SPA

Ventilconvettore Silence IVO - AF

Le crescenti esigenze di un comfort efficiente ed efficace nella climatizzazione estiva ed invernale in ambienti ad uso residenziale, oggi trovano una valida ed innovativa risposta con l’utilizzo di un solo apparecchio “SILENCE” in grado di creare e mantenere le condizioni di benessere in tutte le stagioni. La linea leggera ed armoniosa e la profondità ridotta (215 mm) lo rendono perfettamente adatto in qualsiasi tipologia di ambiente integrandosi come componente di arredo. La struttura dei ventilconvettori SILENCE è realizzata in lamiera di acciaio zincato, coibentata con pannelli in polietilene espanso, completa di vasca per la raccolta della condensa. Batteria di scambio termico ad alta efficienza, in tubo di rame ed alette in alluminio. Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, realizzati in ABS con pale a profilo alare. I SILENCE sono disponibili in diverse grandezze in base alla potenzialità termica richiesta e sono applicabile su impianti del tipo a “due tubi”con acqua calda o fredda.
Voce di capitolato
  • Ventilconvettore da incasso per installazione verticale a parete/ pavimento o orizzontale a soffitto, con aspirazione aria frontale. Motore asincrono a 6 velocità (230 Vac/1 Ph/50 Hz) accoppiato al gruppo ventilante con pale rivolte avanti, a doppia aspirazione, montato su supporti elastici antivibranti. Gruppo ventilante bilanciato staticamente e dinamicamente per garantire la massima silenziosità. Batteria di scambio termico ad acqua, a 3 ranghi, in tubi di rame e alettatura a pacco d’alluminio, turbolenziata, ad alta efficienza, con possibilità di rotazione sx-dx. Valvole di sfiato manuali. Struttura portante in lamiera zincata ad alto spessore con fori pretranciati per varie configurazioni. Filtro aria in fibra acrilica (classe di efficienza G3) e bacinelle raccolta condensa in lamiera zincata per installazione verticale e orizzontale.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEmmeti_Silence_IVO_AF
  • Famiglia di prodottoTerminals Air Unit
  • Gruppo di famigliaSilence
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-17
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units