Pubblica i tuoi prodotti
Eco Hot Water EQ 2018
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 2018

Pompa di calore aria-acqua Eco Hot Water EQ2018 per acqua calda sanitaria. Eco Hot Water è il nuovo scaldacqua termodinamico proposto da Emmeti, progettato per sfruttare unicamente il calore dell’aria e riutilizzarlo come fonte rinnovabile al fine di riscaldare l’acqua sanitaria. Si tratta di una pompa di calore che utilizza una fonte energetica ad impatto zero, riuscendo in tal modo a coniugare un doppio vantaggio: una considerevole riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ambiente, nonché una minore spesa per il consumo di energia elettrica, con un risparmio economico che può arrivare fino al 70% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico. L’applicazione di Eco Hot Water garantisce la disponibilità di una significativa quantità di acqua calda ad uso sanitario, oltre alla possibilità di raffrescare e deumidificare piccoli ambienti nei periodi caldi.
Voce di capitolato
  • Pompa di Calore a basamento per la produzione di acqua calda sanitaria.
    Bollitore in acciaio S235 JR con trattamento interno di smaltatura inorganica (vetrificazione), con resistenza elettrica di integrazione. Coibentazione in poliuretano espanso rigido esente da CFC e HCFC con spessore medio 50 mm. Fornito di serie con un anodo elettronico anticorrosione. Capacità 200 litri.
    Conforme al D.M. 06.04.2004 n. 174 ai fini dell’impiego con acque destinate al consumo umano.
    Dispositivo di sicurezza “pressione-temperatura” a corredo.
    Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE “Attrezzature a pressione”, in applicazione all’art. 4 comma 3 della stessa Direttiva.

    Compressore di tipo rotativo posizionato su supporti antivibranti in gomma per ridurre la trasmissione delle vibrazioni all’intero sistema. Refrigerante utilizzato R134a. Scambiatore condensatore in alluminio esterno al serbatoio (non immerso nell’acqua). Ventilatore radiale. Involucro di colore grigio argento e pannelli frontali in ABS. Raccordi ingresso e uscita aria di diametro 150 per l’allacciamento opzionale di un sistema canalizzato diametro 160 per l’estrazione d’aria nei locali con una lunghezza totale equivalente fino a 10 m.
    Connessione attacchi idraulici sul lato sinistro.
    Pannello di controllo “touch screen” retroilluminato per facilitare le impostazioni dei vari parametri di funzionamento: accensione e spegnimento dell’unità, impostazione del timer per il funzionamento dell’unità nelle 24 ore, regolazione della temperatura dell’acqua, attivazione del riscaldatore elettrico.

    Dati tecnici:
    - Fluido refrigerante R134a (GWP = 1430): 1250 g
    - Pressione massima di esercizio: 7 bar
    - Limiti operativi lato acqua/aria: 9÷60 °C / -5÷43 °C
    - Alimentazione elettrica: 230 Vac – 50 Hz
    - Potenza elettrica assorbita nominale dal compressore: 460 W
    - N° e potenza riscaldatori elettrici: 1 x 1.500 W
    - Potenza massima assorbita: 2.050 W
    - Corrente massima assorbita: 8,92 A
    - Grado di protezione IPX1B
    - Portata aria nominale 400 m³/h
    - Pressione statica utile 40 Pa
    - Connessione attacchi (lato sinistro) 3/4”
    - Dimensioni LxHxP 590x1750x565 mm
    - Dimensioni condotti aria: D160
    - Peso a vuoto 115 kg. Peso con acqua 315 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHeat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_2018
  • Famiglia di prodottoHeat Pump
  • Gruppo di famigliaEco Hot Water EQ 2018
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1750
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)115
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Condizionatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numero OmniClass23-33 21 00
  • Titolo OmniClassChillers