Pubblica i tuoi prodotti
Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 2 uscite laterali DN 125
Emmeti SPA

Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 2 uscite laterali DN 125

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, composto da 1 ingresso DN 150 e 2 uscite DN 125 laterali.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovmc_plenum_07815760
  • Famiglia di prodottoVMC
  • Gruppo di famigliaPlenum & Terminals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)236
  • Larghezza (mm)446
  • Profondità (mm)384
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401016
  • Codice Uniclass 2015Ss_65
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numero OmniClass23-33 00 00
  • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment