Pubblica i tuoi prodotti
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico460009
    • Famiglia di prodottoImage Design
    • Gruppo di famigliaSkin Care
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)278
    • Larghezza (mm)116
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)920
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers