Pubblica i tuoi prodotti
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 su 5 stelle4.4(19 recensioni)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico460011
    • Famiglia di prodottoImage Design
    • Gruppo di famigliaBin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)614
    • Larghezza (mm)253
    • Profondità (mm)395
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4890
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numero OmniClass23-21 17 11
    • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa