Pubblica i tuoi prodotti
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico473177
    • Famiglia di prodottoPerformance
    • Gruppo di famigliaCentrefeed Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)321
    • Larghezza (mm)191
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)0.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers