Pubblica i tuoi prodotti
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 1,5 bundles
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico553108
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaHand Towel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)291
    • Larghezza (mm)332
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-21 43 15 13
    • Titolo OmniClassBathroom Tissue Dispensers