Pubblica i tuoi prodotti
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The compact, yet high-capacity Tork Mini Twin Toilet Paper Dispensing System is the ideal choice for high-traffic washrooms as well as environments where efficience and reduced cost are priorities. The dispenser is offered inelevation design and holds two mini jumbo rolls. Extra high capacity - holds 2 mini jumbo roll. Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed. Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico555500
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)256
    • Larghezza (mm)432
    • Profondità (mm)146
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers