Pubblica i tuoi prodotti
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    The Tork compact auto shift dispenser for toilet paper will make sure that you never run out of paper. It is suitable for areas with medium to high traffic and establishments that care for design and hygiene.
    • Tork Elevation
    • Contains two 100 metre rolls: Never runs out of paper
    • Automatic roll shift: Always easy access to paper
    • Empty cores remain inside the dispenser: No waste on the floor
    • Compact design: Perfect for smaller washrooms with high capacity demands
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico557500
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)344
    • Larghezza (mm)184
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)1.002
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers