Pubblica i tuoi prodotti
Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
    The Tork S4 Foam Soap Dispenser provides a reliable and economical solution for hand washing Product features Reliable and drip free system: Secures good hygiene. Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance Low push force: Particularly suitable for children, elderly and handicapped users Robust design: Suitable for demanding environments.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico561500
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaSkin Care
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)286
    • Larghezza (mm)113
    • Profondità (mm)105
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.371
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers