Pubblica i tuoi prodotti
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise
Tork Wall Stand White/Turquoise

    Tork Wall Stand White/Turquoise

    The Tork wall stand for large rolls is an ergonomically designed dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • Space saving high capacity: Smart wall mounting frees up valuable space
    • Wall bracket for mounting: Convenient installation, facilitates cleaning
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and non-woven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Sturdy metal construction: Long lasting and durable dispenser
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico652100
    • Famiglia di prodottoPerformance
    • Gruppo di famigliaWall Stand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)463
    • Larghezza (mm)646
    • Profondità (mm)274
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)2.79
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers