Pubblica i tuoi prodotti
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico655100
    • Famiglia di prodottoPerformance
    • Gruppo di famigliaFolded
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145.8
    • Larghezza (mm)214
    • Profondità (mm)102.3
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)0.247
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_85
    • Descrizione Uniclass 2015Surface wipes dispensers