Pubblica i tuoi prodotti
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. Also available in Black 6232000, Gray 6234000, Red 6236000, Blue 6233001, Green 6239000.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6235000
  • Famiglia di prodottoXpressnap
  • Gruppo di famigliaTabletop
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.1
  • Larghezza (pollici)7.9
  • Profondità (pollici)5.9
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)5.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Classificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Descrizione Uniclass 2015Napkins