Pubblica i tuoi prodotti
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
    Ethnicraft

    Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
    The Oscar sideboard in solid teak by Alain van Havre is the perfect multi-tasker: its open spaces can be used to exhibit personal objects, whereas the sliding doors offer the option of organizing documents out of sight. Notice the exceptional grooves in the doors: each narrow groove was carefully hand carved, making every Oscar piece unique.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10143-Oscar-sideboard
    • Famiglia di prodottoOscar
    • Gruppo di famigliaSideboards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)89
    • Larghezza (mm)40
    • Profondità (mm)224
    Relativo a
    • Materiale principaleTeak
    • Peso Netto (Kg)101.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali