Pubblica i tuoi prodotti
Donut outdoor pouf - Mocha check fabric - XL - 80x80x43 cm
Ethnicraft

Donut outdoor pouf - Mocha check fabric - XL - 80x80x43 cm

Style your outdoor area in the most practical and cheerful way! With its subtle check fabric in gorgeous colourways, the Donut pouf is an easy-styling item to elevate a wide array of spaces. Yes the Donut features weather-proof fabric and quick dry foam, but that also doesn't prevent it from making its place indoors as well.

Mettiti in contatto con Ethnicraft

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20076-Donut-outdoor-pouf
  • Famiglia di prodottoDonut
  • Gruppo di famigliaPoufs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)43
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Peso Netto (Kg)4.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani