Pubblica i tuoi prodotti
Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm
Ethnicraft

Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm

The Barrow Pouf is a cosy complement to any living space. Made with Italian fabrics in a range of hues, the Barrow pouf creates a relaxed atmosphere while doubling as additional seating for an indoor gathering. This easy-to-style item was designed by Jacques Deneef.

Mettiti in contatto con Ethnicraft

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20149-Barrow-pouf
  • Famiglia di prodottoBarrow
  • Gruppo di famigliaPoufs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani