Pubblica i tuoi prodotti
Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm
Ethnicraft

Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm

The Orb pouf brings relaxed versatility to the living space. Its generous, pebble-shaped form works equally well as extra seating, a footstool, or paired with a tray as a coffee table alturnative. Soft contours and tactile upholstery add warmth and character, while the low, rounded silhouette adds a playful touch to the room.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20166-Orb-pouf
  • Famiglia di prodottoOrb
  • Gruppo di famigliaPoufs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)92
  • Profondità (mm)92
Relativo a
  • Materiale principalePelle
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani