Pubblica i tuoi prodotti
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
    Ethnicraft

    Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow collection has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Designed to pair with the lounge chair of the same name, take relaxation to the next level with the Barrow footstool.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20179-Barrow-footstool
    • Famiglia di prodottoBarrow
    • Gruppo di famigliaFootstools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani