Pubblica i tuoi prodotti
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico50051-Roller-Max-sideboard
    • Famiglia di prodottoRoller Max
    • Gruppo di famigliaSideboards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)224
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Peso Netto (Kg)88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali