Pubblica i tuoi prodotti
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504

Daitsu Monobloc Drive AOWD 35TX Multitasking System The Monobloc Drive range is Daitsu's new range of medium capacity air-to-water heat pumps, with heating capacities of 20 kW and 35 kW, combinable for cascade production of up to 16 units. Its compact design includes an integrated hydraulic pump inside the unit in the 20 kW model for connection to DHW storage tanks, radiators, fan coils, underfloor heating or other centralised commercial and residential applications. A unit with maximum energy efficiency A+++, high water production temperature 73 ºC and R290 refrigerant gas with very low GWP (0.5).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoheat-pump-daitsu-drive-aowd-35tx-3ida11504
  • Famiglia di prodottoHeat Pump
  • Gruppo di famigliaHeat Pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1816
  • Larghezza (mm)1198
  • Profondità (mm)980
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Codice ETIMEC012034
  • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Disponibilità Regionale

Europa
Portogallo
Spagna