Pubblica i tuoi prodotti
Tubi CSST binati in acciaio inossidabile AISI 304 con rivestimento isolante in POLIURETANO per impianti solari termici con cavo multipolare DN15-25
Eurotis
Archiviato

Tubi CSST binati in acciaio inossidabile AISI 304 con rivestimento isolante in POLIURETANO per impianti solari termici con cavo multipolare DN15-25

Tubi CSST binati in acciaio inossidabile AISI 304 con rivestimento isolante in POLIURETANO da 8 mm per impianti solari termici con cavo multipolare.                        

DN 15 Diam.Int.=15,8 ; Diam. Est.=20,0; Spessore tubo=0,3; Spessore PU=8,0; Diam. est. totale=38,0x76,0

DN 20 Diam.Int.=19,7; Diam. Est.=25,0; Spessore tubo=0,3; Spessore PU=8,0; Diam. est. totale=43,0x86,0

DN 25 Diam.Int.=26,5; Diam. Est.=33,0; Spessore tubo=0,3; Spessore PU=8,0; Diam. est. totale=51,0x102,0 

Attenzione: ai fini di garantire tenuta e antisfilamento, per le giunzioni tra i componenti del sistema di tubazioni CSST di Eurotis, devono essere utilizzati esclusivamente i raccordi di Eurotis.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDouble-CORRUGATED-stainless-steel-tube-DN15-25-with-Polyurethane-insulation-for-thermal-solar-installation-with-electric-cable
  • Famiglia di prodottoCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel + special PU insulation for thermal solar install
  • Gruppo di famigliaEUROSOLAR
  • Data di pubblicazione2021-01-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings