Pubblica i tuoi prodotti
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top
    version (MDF) and in European oak veneer top. Optional junction box.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoatrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • Famiglia di prodottoAtrivm indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)980
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables