Pubblica i tuoi prodotti
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicobare-square-coffee-table
        • Famiglia di prodottoBare
        • Gruppo di famigliaOutdoor collection
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-04-11
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)35
        • Larghezza (mm)100
        • Profondità (mm)100
        Relativo a
        • Materiale principaleAcciaio inossidabile
        • Prodotto inSpagna
        • Peso Netto (Kg)15
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Codice UNSPSC56
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Descrizione Uniclass 2015Coffee tables
        • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numero OmniClass23-21 23 15 17
        • Titolo OmniClassResidential Coffee Tables
        • Codice CSI UniFormat IIE20
        • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS