Pubblica i tuoi prodotti
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobistro-indoor-table-elliptical-top
    • Famiglia di prodottoBistro indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables