Pubblica i tuoi prodotti
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 70x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 70x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 70x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobistro-outdoor-table-round-top-70
    • Famiglia di prodottoBistro outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables