Pubblica i tuoi prodotti
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 su 5 stelle5.0(9 recensioni)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblum-dining-armchair-c166w
    • Famiglia di prodottoBlum
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs