Pubblica i tuoi prodotti
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Famiglia di prodottoFalcata indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)2950
    • Profondità (mm)1150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLegno
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)61
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS