Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Mettiti in contatto con expormim

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Famiglia di prodottoFlamingo indoor
  • Gruppo di famigliaIndoor collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1100
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)33
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables