Pubblica i tuoi prodotti
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Specifiche tecniche
          • Rif. Unicoflamingo-outdoor-table-round-top-90
          • Famiglia di prodottoFlamingo outdoor
          • Gruppo di famigliaOutdoor collection
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2022-02-28
          • Numero di versione1
          • Altezza (mm)760
          • Larghezza (mm)900
          • Profondità (mm)900
          Relativo a
          • Materiale principaleAlluminio
          • Prodotto inSpagna
          • Peso Netto (Kg)24
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
          • Clasificazione IFCMobilia
          • Codice ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
          • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numero OmniClass23-11 29 15
          • Titolo OmniClassExterior Tables