Pubblica i tuoi prodotti
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicograda-outdoor-round-dining-table-80
    • Famiglia di prodottoGrada outdoor
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)620
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Ac_40_20_59
    • Descrizione Uniclass 2015Outdoor dining
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Numero OmniClass23-11 29 17 13 11
    • Titolo OmniClassPatio Dining Tables