Pubblica i tuoi prodotti
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
Lapala hand-woven chair C597 T
    expormim

    Lapala hand-woven chair C597 T

    4.2 su 5 stelle4.2(11 recensioni)

    Chair made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable. For outdoor use.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolapala-chair
    • Famiglia di prodottoLapala
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)79
    • Larghezza (mm)55
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCorda
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs