Pubblica i tuoi prodotti
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Hand-woven sofa of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconido-hand-woven-sofa
    • Famiglia di prodottoNido
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)1760
    • Profondità (mm)860
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCorda
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titolo OmniClassPatio Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS