Pubblica i tuoi prodotti
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
        Specifiche tecniche
        • Rif. Uniconude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Famiglia di prodottoNude indoor
        • Gruppo di famigliaIndoor collection
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-03-30
        • Numero di versione1
        • Altezza (mm)75
        • Larghezza (mm)280
        • Profondità (mm)100
        Relativo a
        • Materiale principaleAcciaio inossidabile
        • Materiale secondarioLegno
        • Progettato inSpagna
        • Prodotto inSpagna
        • Peso Netto (Kg)41
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
        • Clasificazione IFCMobilia
        • Codice ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Codice UNSPSC56
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
        • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numero OmniClass23-21 23 15
        • Titolo OmniClassResidential Tables
        • Codice CSI UniFormat IIE20
        • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS