Pubblica i tuoi prodotti
Talo indoor hexagonal dining table
Talo indoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo indoor hexagonal dining table

    Tabletop and frame made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotalo-indoor-hexagonal-dining-table
    • Famiglia di prodottoTalo indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)108
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables