Pubblica i tuoi prodotti
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Table with tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Mettiti in contatto con expormim

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotalo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • Famiglia di prodottoTalo indoor
  • Gruppo di famigliaIndoor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-11-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)2200
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)178
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
  • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numero OmniClass23-21 23 15
  • Titolo OmniClassResidential Tables