Pubblica i tuoi prodotti
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
    expormim

    Twins footstool

    Footstool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotwins-footstool
    • Famiglia di prodottoTwins
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)630
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015SL_42_55
    • Descrizione Uniclass 2015Outdoor activity spaces
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 17
    • Titolo OmniClassPatio Furniture