Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J275 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
FAAC J275 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
FAAC J275 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
FAAC J275 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico
    FAAC

    FAAC J275 SA dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico

    Il dissuasore di traffico retraibile Semi-Automatico FAAC J275 SA risolve tutti i problemi di gestione dei transiti e parcheggi, senza necessità di alimentazione elettrica –particolarmente indicato per aree difficili da cablare, come i centri storici. L’attuatore a gas permette di solleva automaticamente il dissuasore girando una chiave. Per abbassarlo è sufficiente girare la chiave e premere con un piede. Le principali caratteristiche del J275 SA sono: 1. Alimentazione e cablaggio non richiesti 2. Semplicità e sicurezza della movimentazione, grazie alla chiave di sblocco dedicata 3. Blocco in posizione bassa garantito contro lo sganciamento accidentale 4. Manutenzione limitata e veloce
    Voce di capitolato
    • Dissuasore retraibile Semi-automatico (Semi-Automatic) FAAC J255 SA. APPLICAZIONI: Delimitazioni di aree pedonali, parcheggi riservati e varchi a basso flusso di veicoli L’utilizzo di questo tipo di dissuasore è preferibile in quei casi in cui gli accessi avvengono in modo limitato; spesso impiegato in abbinamento a dissuasori automatici o fissi. Risolve i problemi di transito e/o di sosta e senza necessità di energia elettrica; infatti, grazie alla dotazione di un attuatore a gas a singolo effetto, il sollevamento avviene automaticamente con una chiave, mentre l’abbassamento avviene tramite una leggera pressione con il piede sulla testa del dissuasore stesso. I dissuasori FAAC J275 SA sono stati appositamente disegnati per minimizzare complessità ed oneri delle fasi di scavo, installazione, accessibilità e manutenzione CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm, con diametro di 275mm, disponibile in acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 7mm) con trattamento anticorrosivo e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato. Il dissuasore è calato all’interno di un pozzetto, che viene posato nella fondazione. Tutti i fissaggi interni utilizzano viteria in acciaio inox, per evitare la corrosione. Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm e di luci a LED –alimentatore non fornito-. Il dissuasore semiautomatico ha un azionamento con molla a gas. OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: - trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato - finitura in acciaio inossidabile satinato ACCESSORI: Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, per allargare il range delle temperature di esercizio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-J275-SA
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaTraffic bollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)125
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards